Termix One Solar, Typ 2, Reglertyp TWE: AVTB 20

144H1087

Typ: Termix One Solar, Typ 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Produktdetails

Bruttogewicht 15 Kilogram
Gewicht netto 14 Kilogram
Volume 0.04 Cubic meter
EAN 5706561035097

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 300 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One Solar, Typ 2 mit Abdeckhaube
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 770 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 770 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB 20
SCIP-Dossier Nr. c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 160 mm
Typ Termix One Solar
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V
Zirkulation TWE Extra

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality