Zubehör Unterstation, Verteiler- und Rohrsätze

144G3659

Anschlüsse für 2 x DN25 Heizkreise

Produktdetails

Bruttogewicht 56 Kilogram
Gewicht netto 56 Kilogram

 

Anschlussrichtung Primärseite Links nach oben + unten
Aufbau lose
Breite Paket [mm] 0 mm
CE evaluated Yes
Description Anschlüsse für 2 x DN25 Heizkreise
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 6 bar
Dämmstoff Weichschaum (Rohre)
Höhe Paket [mm] 0 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 3.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Produktgruppe Accessories substations
Tiefe Paket [mm] 0 mm
Typ Accessories substations
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality