Bremswiderstand BRR-0730-HD-5

141F1066

Leistung [kW] bei 100% ED: 43 kW
Widerstandswert [ohm]: 0,9
Gewicht [kg]: 223
WxHxD [mm]: 480x1320x740

Produktdetails

Bruttogewicht 125 kg
Gewicht netto 115 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality