Bremswiderstand BRR-0034-LD-6

141F1036

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,94 kW
Widerstandswert [ohm]: 30
Gewicht [kg]: 3,3
WxHxD [mm]: 117x124x426

Produktdetails

Bruttogewicht 3.2 kg
Gewicht netto 3.2 kg
Dimension 60X115X426
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality