Bremswiderstand BRR-0031-HD-2

141F1031

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,41 kW
Widerstandswert [ohm]: 20,0
Gewicht [kg]: 2,4
WxHxD [mm]: 124x122x400

Produktdetails

Bruttogewicht 2.4 kg
Gewicht netto 2.4 kg
Dimension 83X120X400
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality