Bremswiderstand BRR-0025-LD-2

141F1029

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,10 kW
Widerstandswert [ohm]: 30,0
Gewicht [kg]: 0,39
WxHxD [mm]: 31x60x165

Produktdetails

Bruttogewicht 0.5 kg
Gewicht netto 0.5 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality