Bremswiderstand BRR-0013-LD-6

141F1025

Leistung [kW] bei 100% ED: 0,28 kW
Widerstandswert [ohm]: 100
Gewicht [kg]: 1,45
WxHxD [mm]: 60x31x405

Produktdetails

Bruttogewicht 1.5 kg
Gewicht netto 1.5 kg
Volume 0 l

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality