Heizleitungen, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 68.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1281

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 4.787 Kilogram
Gewicht netto 4.74 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466224175

 

Anwendung Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 42 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 380 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsfestigkeit [N] 1500 N
Description Devisafe 20T 1370W 230V 68m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 20 W/m
Heizleistung [W] 1370 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 120 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 6.9 mm
Kabellänge [m] 68 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 38.6
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIsafe™ 20T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 500 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality