Heizleitungen, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 7.30 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1235

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 1.007 Kilogram
Gewicht netto 0.997 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466223710

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 42 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsfestigkeit [N] 1500 N
Description DEVIflex 18T 130W 230V 7.3m
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 18 W/m
Heizleistung [W] 130 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 54 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 6.9 mm
Kabellänge [m] 7.3 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 410.3
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 386 mm
Typ DEVIflex™ 18T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 500 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality