FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

Frequenzumrichter
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 KW / 150 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D3H
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFINET MCA 120, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 76 kg
Gewicht netto 71 kg
Volume 0 l
EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B Q Kühlkörperzugang
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D3H D3H
Typencode Teil 1 FC-302N110T5E20H2XGC
Typencode Teil 2 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 110
Leistung 110 % (NO) [KW] 132
Höhe [mm] 909,0
Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] 1004,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 250,0
Tiefe [mm] 375,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 375,0
kVA 147
Verlustleistung NO [W] 2954
Verlustleistung NO [W] 2724
Verlustleistung HO [W] 2289
Verlustleistung HO [W] 2051
Dauerstrom (NO) [A] 260
Intermitt. Strom (NO) [A] 286
Dauerstrom (NO) [A] 240
Intermitt. Strom (NO) [A] 264
Dauerstrom (HO) [A] 212
Intermitt. Strom (HO) [A] 318
Dauerstrom (HO) [A] 190
Intermitt. Strom (HO) [A] 285
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 62.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N110T5E20H2XGC
Modellcode 02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality