7DP-103050-000008862

136L8460

NXP10305-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 1030 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
kein EMV-Schutz
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 10
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP10305-A0N1HSG-A1A2000000

Produktdetails

Bruttogewicht 477 kg
Gewicht netto 476 kg
Volume 0 l
EAN 5710108850272

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 1030 1030 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel N kein EMV-Schutz
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation H Std.6-p, k.AC-Dross, m.DC-Ansc
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSWP Holzverpackung
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR12 2xBaugröße 10
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-103050
Typencode Teil 2 -000008862
Vertriebstext FR1210305-0N
Modellcode 01 NXP10305-A0N1HSG-
Modellcode 02 A1A2000000
Berechnetes Nettogewicht [kg] 246
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 247
Nennleistg leichte Überl. [kW] 560
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 500
Dauerstrom (NO) [A] 1030
Dauerstrom (HO) [A] 920
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-103050-116Y1A
Lagerbestandscode 7DP-103050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1A2000000
Netto Gewicht 476
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality