134X1019
OGDSK214K131351L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
14.13, 35 mm, Flussstahl,
Ohne CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, Ohne Bremse,
Anschlusskasten
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.