OGDSK214K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8098

OGDSK214K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
14.13, 30 mm, Edelstahl,
Ohne CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, Ohne Bremse,
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK214K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 25 kg
Gewicht netto 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041434

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 14K13 14.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße 30 30 mm
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL X Ohne CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK214K131302L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 S9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK214K131302L06RXTB1P2
Modellcode 02 S9010H1BXXXXXXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 25
Berechnetes Nettogewicht [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality