FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8136

Frequenzumrichter
FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 13.28 kg
Gewicht netto 12.63 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107732661

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P7K5 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 7.5
Höhe [mm] 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 200,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 200,0
kVA 11.1
Verlustleistung NO [W] 255
Verlustleistung NO [W] 255
Dauerstrom (NO) [A] 16
Intermitt. Strom (NO) [A] 17.6
Dauerstrom (NO) [A] 14.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 16
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 14.6
Berechnetes Nettogewicht [kg] 14.3
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality