FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3269

Frequenzumrichter
FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N315) 315 KW / 450 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D4H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N315T7E20H2BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 137 kg
Gewicht netto 122 kg
Volume 376.2 l
EAN 5710107683529

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N315 (N315) 315 KW / 450 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Mögliches Schutzart-Problem WARN01 Mögliches Schutzart-Problem:
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D4H D4H
Typencode Teil 1 FC-302N315T7E20H2BGR
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 315
Leistung 110 % (NO) [KW] 400
Höhe [mm] 1122,0
Höhe mit Regen/Loadshare [mm] 1268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 350,0
Tiefe [mm] 375,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 375,0
kVA 411
Verlustleistung NO [W] 5028
Verlustleistung NO [W] 5155
Verlustleistung HO [W] 4146
Verlustleistung HO [W] 4258
Dauerstrom (NO) [A] 418
Intermitt. Strom (NO) [A] 460
Dauerstrom (NO) [A] 400
Intermitt. Strom (NO) [A] 440
Dauerstrom (HO) [A] 360
Intermitt. Strom (HO) [A] 540
I Nenn (HO) [A] 344
I Max 60s (HO) [A] 516
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 125.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 125
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N315T7E20H2BGR
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality