FC-302N132T7E5MH2BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3267

Frequenzumrichter
FC-302N132T7E5MH2BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D5H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N132T7E5MH2BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 141 kg
Gewicht netto 101 kg
Volume 594.133 l
EAN 5710107683697

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N132 (N132) 132 KW / 200 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Mögliches Schutzart-Problem WARN01 Mögliches Schutzart-Problem:
Gehäuse E5M IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D5H D5H
Typencode Teil 1 FC-302N132T7E5MH2BGR
Typencode Teil 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 132
Leistung 110 % (NO) [KW] 160
Höhe [mm] 1324,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 325,0
Tiefe [mm] 381,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 381,0
kVA 185
Verlustleistung NO [W] 2649
Verlustleistung NO [W] 2740
Verlustleistung HO [W] 2080
Verlustleistung HO [W] 2159
Dauerstrom (NO) [A] 201
Intermitt. Strom (NO) [A] 221
Dauerstrom (NO) [A] 192
Intermitt. Strom (NO) [A] 211
Dauerstrom (HO) [A] 162
Intermitt. Strom (HO) [A] 243
I Nenn (HO) [A] 155
I Max 60s (HO) [A] 232
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 166.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 166
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N132T7E5MH2BGR
Modellcode 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality