134H3264
Frequenzumrichter
FC-302N250T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D7H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.