134H3263
Frequenzumrichter
FC-302N132T5E5MH4XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D1H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.