FC-302N132T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3262

Frequenzumrichter
FC-302N132T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D5H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N132T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 157 kg
Gewicht netto 117 kg
Volume 356.4 l
EAN 5710107683642

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N132 (N132) 132 KW / 200 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E5M IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D5H D5H
Typencode Teil 1 FC-302N132T5E5MH4BGR
Typencode Teil 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 132
Leistung 110 % (NO) [KW] 160
Höhe [mm] 1324,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 325,0
Tiefe [mm] 381,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 381,0
kVA 180
Verlustleistung NO [W] 3770
Verlustleistung NO [W] 3628
Verlustleistung HO [W] 2923
Verlustleistung HO [W] 2689
Dauerstrom (NO) [A] 315
Intermitt. Strom (NO) [A] 346
Dauerstrom (NO) [A] 302
Intermitt. Strom (NO) [A] 332
Dauerstrom (HO) [A] 260
Intermitt. Strom (HO) [A] 390
I Nenn (HO) [A] 240
I Max 60s (HO) [A] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 166.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 166
Fabrik aus Auftragszeile E201
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N132T5E5MH4BGR
Modellcode 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality