FC-202N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3261

Frequenzumrichter
FC-202N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(N315) 315 KW / 450 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Safe Stop
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D2H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 156 kg
Gewicht netto 141 kg
Volume 0 l
EAN 5710107683635

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung N315 (N315) 315 KW / 450 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E5M IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D2H D2H
Typencode Teil 1 FC-202N315T4E5MH4TGR
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL Global
Leistung 150 % (HO) [KW] 250
Leistung 110 % (NO) [KW] 315
Höhe [mm] 1060,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 420,0
Tiefe [mm] 378,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 378,0
kVA 407
Verlustleistung NO [W] 6674
Verlustleistung NO [W] 5714
Verlustleistung HO [W] 5004
Verlustleistung HO [W] 4458
Dauerstrom (NO) [A] 588
Intermitt. Strom (NO) [A] 647
Dauerstrom (NO) [A] 535
Intermitt. Strom (NO) [A] 588
Dauerstrom (HO) [A] 480
Intermitt. Strom (HO) [A] 720
I Nenn (HO) [A] 443
I Max 60s (HO) [A] 664
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 125.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 125
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202N315T4E5MH4TGR
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality