FC-202N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3260

Frequenzumrichter
FC-202N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(N160) 160 KW / 250 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Safe Stop
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D1H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 84 kg
Gewicht netto 79 kg
Volume 0 l
EAN 5710107683628

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E5M IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D1H D1H
Typencode Teil 1 FC-202N160T4E5MH4TGR
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 132
Leistung 110 % (NO) [KW] 160
Höhe [mm] 901,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 325,0
Tiefe [mm] 378,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 378,0
kVA 218
Dauerstrom (NO) [A] 315
Intermitt. Strom (NO) [A] 346
Dauerstrom (NO) [A] 302
Intermitt. Strom (NO) [A] 332
Dauerstrom (HO) [A] 260
Intermitt. Strom (HO) [A] 390
I Nenn (HO) [A] 240
I Max 60s (HO) [A] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 62.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 62
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202N160T4E5MH4TGR
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality