134H3259
Frequenzumrichter
FC-102N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 KW / 450 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Klasse A1 (C2)
Safe Stop
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D2H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungen konzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigsten Gesamtbetriebskosten.