FC-302N250T5E20H4BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G8893

Frequenzumrichter
FC-302N250T5E20H4BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Besch. PCB 3C3 + Verstärkt, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D4H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N250T5E20H4BGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 149 kg
Gewicht netto 134 kg
Volume 351.747 l
EAN 5710107638543

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB R Besch. PCB 3C3 + Verstärkt
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D4H D4H
Typencode Teil 1 FC-302N250T5E20H4BGR
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 250
Leistung 110 % (NO) [KW] 315
Höhe [mm] 1122,0
Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] 1268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 350,0
Tiefe [mm] 375,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 375,0
kVA 333
Verlustleistung NO [W] 6674
Verlustleistung NO [W] 5714
Verlustleistung HO [W] 5004
Verlustleistung HO [W] 4458
Dauerstrom (NO) [A] 588
Intermitt. Strom (NO) [A] 647
Dauerstrom (NO) [A] 535
Intermitt. Strom (NO) [A] 588
Dauerstrom (HO) [A] 480
Intermitt. Strom (HO) [A] 720
Dauerstrom (HO) [A] 443
Intermitt. Strom (HO) [A] 664
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 125.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 125
Fabrik aus Auftragszeile E601
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N250T5E20H4BGR
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality