FC-103P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7615

Frequenzumrichter
FC-103P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: C1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 43.32 kg
Gewicht netto 42.12 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107478774

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P55K 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P55KT4E55H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 55
Höhe [mm] 680,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 310,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Verlustleistung NO [W] 1083
Verlustleistung NO [W] 1083
Dauerstrom (NO) [A] 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117
Dauerstrom (NO) [A] 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 42.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 42
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P55KT4E55H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality