134F7166
Frequenzumrichter
FC-302P45KT7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.