FC-302P1K1T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

134F7160

Frequenzumrichter
FC-302P1K1T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-112 PTC-Therm.karte
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P1K1T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 7.39 kg
Gewicht netto 6.86 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107474264

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P1K1 (P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Mögliches Schutzart-Problem WARN01 Mögliches Schutzart-Problem:
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option B2 MCB-112 PTC-Therm.karte
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-302P1K1T7E20H4BGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 1.1
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0
Breite [mm] mit 2 C Optionen 190,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 1.91
Verlustleistung NO [W] 44
Verlustleistung NO [W] 44
Verlustleistung HO [W] 44
Verlustleistung HO [W] 44
Dauerstrom (HO) [A] 2.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.36
I Nenn (HO) [A] 1.6
I Max 60s (HO) [A] 2.56
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.39
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.86
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P1K1T7E20H4BGC
Modellcode 02 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality