FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

134F0340

FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW / 0,5 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),Std. Schwarz IP66/NEMA4X,
EMV-Klasse A1/C2, Keine Bremse, Kompl. klein Stand-alone, Keine Gestelle,
Metrische Gewinde, Wartungsschalt Motorseite, Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 10.1 Kilogram
Gewicht netto 9.8 Kilogram
EAN 5710107400423

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® DecentralDrive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung PK37 0,37 kW / 0,5 HP
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse X Keine Bremse
Hardware-Konfiguration 1 Kompl. klein Stand-alone
Gestelle X Keine Gestelle
Gewinde M Metrische Gewinde
Schalteroption F Wartungsschalt Motorseite
Display C Mit Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker X Kein Feldbusstecker
Reserviert X Reserviert
A-Option AX Keine Feldbusoption
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option DX Keine Option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXX
Typencode Teil 2 AXBXXXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXX
Modellcode 02 AXBXXXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality