LCP 102-Einbausatz, FCP/FCM106

134B0564

LCP 102 Montage-Kit FCP/FCM106
Ferneinbausatz inkl. Dichtung,
Montagehalterung, Befestigungen
und 3 m Anschlußkabel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.5 kg
Gewicht netto 0.3 kg
Volume 2.227 l

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

FCM Series (106) VLT DriveMotor
Power Rating 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Product Group (FCM) VLT DriveMotor Serie

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Optionen 1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
0.75 kW /1.0 HP
Serie (106) 106

Options

Options Enclosure related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality