Ferneinbausatz mit Kabel 3 m für LCP31

134B0557

VLT Local Control Panel LCP 31
Erweiterte Bedienoptionen für
einfache Konfiguration und Betrieb
(einschließlich 3 m Kabel,
Montagehalterung, Dichtung und
Befestigung
Display NICHT erhalten

Produktdetails

Bruttogewicht 0.5 kg
Gewicht netto 0.2 kg
Volume 0.768 l

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Display Connector (AX) No options
FCM Series (106) VLT DriveMotor
Power Rating 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Product Group (FCM) VLT DriveMotor Serie

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Baugröße MH2
MH1
MH3
Optionen Keine Option
Optionen 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
Serie (106) 106

Options

Options Enclosure related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality