OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX

132X2257

OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 40 mm, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, 220V DC brake (480V AC),
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX

Produktdetails

Bruttogewicht 27 kg
Gewicht netto 26 kg
Volume 0 l
EAN 5715253170688

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße 40 40 mm
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL 1 Mit CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 S9010H1B2201XXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Modellcode 02 S9010H1B2201XXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 27
Berechnetes Nettogewicht [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality