OGDSK231K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

132N9926

OGDSK231K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 30 mm, Edelstahl,
Ohne CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, 180V DC-Brems (400V AC),
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK231K131302L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 27 kg
Gewicht netto 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5715253146218

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße 30 30 mm
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung A Aseptisch
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse B180 180V DC-Brems (400V AC)
CSA / UL X Ohne CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK231K131302L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 A9010H1B180XXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK231K131302L06RXTB1P2
Modellcode 02 A9010H1B180XXXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 27
Berechnetes Nettogewicht [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality