FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9683

Frequenzumrichter
FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Einphasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M1-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 1.4 kg
Gewicht netto 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003795

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 021 21
Nennleistung PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Phase S Einphasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter HX Kein EMV-Filter
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M1 M1-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality