132L9682
Frequenzumrichter
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Einphasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M1-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Micro Drive ist ein Allzweck-Frequenzumrichter für Drehstrommotoren bis 22,0 kW. Es ist ein kleiner Frequenzumrichter mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Danfoss fertigt den VLT® Micro Drive umweltfreundlich gemäß der RoHS-Richtlinie.
Hinweis: Bestellen Sie die grafische Bedieneinheit separat als Zubehör.