IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
132L6118
iC2-30, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Offen
C4, Kein Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA01a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
Dieser kompakte Allzweckantrieb eignet sich perfekt für eine Vielzahl
von Industrie- und HLK-Anwendungen. Er arbeitet auch bei komplexen
Anwendungen mit unübertroffener Zuverlässigkeit. iC2-Micro bietet Ihnen
Benutzerfreundlichkeit, eine kompakte Funktionalität und eine einfache
Inbetriebnahme in einem leistungsstarken, kompakten Paket.