7DP-038552-000052675

132L1181

NXP03855-A2L0SSA-A1A30000C3+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 385 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3, 2. Umgebung
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP
Manual: Deutsch
Baugröße 10
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP03855-A2L0SSA-A1A30000C3+DPAP+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 341 kg
Gewicht netto 340 kg
Volume 0 l
EAN 5714853405008

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0385 385 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel L IEC61800-3, 2. Umgebung
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen A- Glasfaser + integr. Steuerung
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C3 Profibus DP
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR10 Baugröße 10
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-038552
Typencode Teil 2 -000052675
Vertriebstext FR1003855-2L
Modellcode 01 NXP03855-A2L0SSA-
Modellcode 02 A1A30000C3
Modellcode 05 +DPAP+DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 340
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 341
Nennleistg leichte Überl. [kW] 200
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 160
Abmessungen B x H x T in mm 595X2018X602
Dauerstrom (NO) [A] 385
Dauerstrom (HO) [A] 300
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-038552
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality