VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000035296

132H4562

VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
VACON® 100X
46 AMP, 380-480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Hz
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafische Steuertafel
Steckplatz D: (B1)6 programmierbar DI/DO
Steckplatz E: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC

Produktdetails

Bruttogewicht 33.85 kg
Gewicht netto 31.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853335862

Vacon 100 X

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 VACON 100
Eingangstyp -3L -3L
Strom -0046 46 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 46 AMP
Netzspannung -4 380-480 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regional -R00 International
Angepasst +BM1X Vacon0100 Produkt
Anschlusskasten +TBOX Basis-Anschlusskasten
Bremse +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequenz +LS60 60 Hz
Displayabmessung +LSUS US-Maßeinheiten
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Firmware-Sprachpaket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache
System-Firmware +F0072 GP-Systemsoftware
EMV-Klassen +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Schiffszulassung +E000 (+E000) Keine Schiffszulassung
Applikation +A0000 Keine besondere Anwendung
Interne FB-Auswahl +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Steuertafel +HMGR Grafische Steuertafel
Echtzeituhr-Batterie +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Steckplatz D Zusatzkarte +SDB1 (B1)6 programmierbar DI/DO
Steckplatz E Zusatzkarte +SEB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Zusätzliche Ausrüstung A +QDSS Nur Hauptsch
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine zus. Ausrüstung B
Zusätzliche Ausrüstung C +QGLC US-Kabelk. Kabelbuchsenad.
Versandpaket +GSCB Standard-Verpackungsmaterial
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Baugröße MM6 MM 06
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 VACON0100-3L-0046-4-X
Modellcode 02 +LS60+LSUS
Modellcode 04 +FBIE+HMGR
Modellcode 05 +SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
Typencode Teil 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Typencode Teil 2 -000035296
Berechnetes Nettogewicht [kg] 31.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 33.85
Abmessungen B x H x T in mm 350X500X236
Fabrik aus Auftragszeile 2460
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality