VA100X-3L-0023-4-X+BM1X-000003656

132H3051

VACON0100-3L-0023-4-X+HMGR+SDB4
VACON® 100X
23 AMP, 380-480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafische Steuertafel
Steckplatz D: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Steckplatz E: Keine Karte
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0023-4-X+HMGR+SDB4

Produktdetails

Bruttogewicht 15.65 kg
Gewicht netto 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853318636

Vacon 100 X

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 VACON 100
Eingangstyp -3L -3L
Strom -0023 23 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 23 AMP
Netzspannung -4 380-480 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regional -R00 International
Angepasst +BM1X Vacon0100 Produkt
Anschlusskasten +TBOX Basis-Anschlusskasten
Bremse +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequenz +LS50 50 Hz
Displayabmessung +LSSI Metrische Maßeinheiten
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Firmware-Sprachpaket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache
System-Firmware +F0072 GP-Systemsoftware
EMV-Klassen +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Schiffszulassung +E000 (+E000) Keine Schiffszulassung
Applikation +A0000 Keine besondere Anwendung
Interne FB-Auswahl +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Steuertafel +HMGR Grafische Steuertafel
Echtzeituhr-Batterie +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Steckplatz D Zusatzkarte +SDB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Karte
Zusätzliche Ausrüstung A +Q000 Keine zus. Ausrüstung A
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine zus. Ausrüstung B
Zusätzliche Ausrüstung C +Q000 Keine zus. Ausrüstung C
Versandpaket +GSCB Standard-Verpackungsmaterial
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Baugröße MM5 MM 05
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 VACON0100-3L-0023-4-X
Modellcode 04 +HMGR
Modellcode 05 +SDB4
Typencode Teil 1 VA100X-3L-0023-4-X+BM1X
Typencode Teil 2 -000003656
Berechnetes Nettogewicht [kg] 14.9
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 15.65
Abmessungen B x H x T in mm 233X367X214
Fabrik aus Auftragszeile 2500
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality