FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Frequenzumrichter
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55/TYP 12 m. Rückpl.
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 10.3 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5714853291281

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P2K2 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Y55 IP55/TYP 12 m. Rückpl.
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AZ AK-LonWorks MCA 107
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Leistung 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Höhe [mm] 391,0 391,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 200,0 200,0
Tiefe [mm] 177,0 177,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 177,0 177,0
kVA 3.88 3.88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28 5.28
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality