FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

Frequenzumrichter VLT Micro Drive FC 51

Leistungsgröße:,,11 kW / 15 HP,,
Display:,,Ohne, vorbereitet für LCP 11 / LCP 12,,
Bremse:,,mit Bremschopper,,
Gehäuseausführung:,,IP20,,
Netzspannung:,,380-440 V +/- 10 % 50/60 Hz,,
Phasen (Netzphasen):,,3-phasig,,
I-Nenn / I-Max (60s) 380-480V:,,23 / 34,5 A,,
Maximale Verlustleistung:,,342 W,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse A1,,,bis 15m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C2:,,,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse B1,,,bis 5m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C1:,,,,
Frequenzbereich :,,0,0 - 200 Hz (VVC+), 0,0 - 400 Hz (U/f),,
Abmessungen ( H x B x T ) :,,292 x 125 x 241 mm,,
Gewicht :,,ca. 6,0 kg,,
Mindestliefermenge :,,keine,,

Frequenzumrichter
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M4-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.3 kg
Gewicht netto 6 kg
Volume 20.261 l
EAN 5702427554443

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M4 M4-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality