FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frequenzumrichter
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M3-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 3.646 kg
Gewicht netto 3.229 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357617

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M3 M3-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality