VLT® Memory Module MCM 103

132B0466

Memory Modul (MM) mit Profibus Converter
für VLT® Midi Drive FC280.

Mit dem VLT® Memory Modul Profibus Converter
MCM 103 können Daten zwischen
Memory Modul und dem VLT® Midi Drive FC280
übertragen werden.

Funktionen:
- Erstellen Sie eine vollständige Sicherung
aller Daten / Parameter (Backup)
- Aktivierung des VLT® 2800 Profibus Converter
für FC280
- Daten / Einstellungen wiederherstellen
- Übertragen von vorkonfigurierte Parameter-
einstellungen auf den Drive oder auf ein Laufwerk
- Profibus Converter aktivieren
- Abwärtskompatibilität zu VLT2800 Installationen
mit Profibus Kommunikation
- verhindert, dass der neue FC280 im SPS-Programm
neu angelegt werden muss oder neue GSD-Dateien
benötigten werden

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 kg
Gewicht netto 0.03 kg
Volume 0 l

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Produktgruppe VLT® Midi Drive FC-
Serie (280) 280
Steuerkarte (A0) Integrierte Profibus DP

Options

Options Control related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality