131Z0415
FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),Std. Weiß IP66/NEMA4X,
EMV-Klasse A1/C2, Keine Bremse, Kompl. klein Stand-alone, Keine Gestelle,
Metrische Gewinde, Keine Schalteroption, Mit Displayanschluss
Der VLT® Decentral Drive FCD302 ist ein kompakter Frequenzumrichter fürdie dezentrale Montage. Er kann an der Maschine/Wand, in der Nähe desMotors, oder direkt am Motor installiert werden. Das dezentrale Designverringert den Bedarf an zentralen Bedieneinheiten, und platzintensiveMotorschaltschränke entfallen. Darüber hinaus wird auch der Bedarf anlangen abgeschirmten Motorkabeln deutlich verringert.