FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8883

Frequenzumrichter
FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 KW / 0,75 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 12.6 kg
Gewicht netto 12.1 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378629

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202PK55T4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 0.55
Leistung 110 % (NO) [KW] 0.55
Höhe [mm] 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 200,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 200,0
kVA 1.25
Verlustleistung NO [W] 42
Verlustleistung NO [W] 42
Verlustleistung HO [W] 42
Verlustleistung HO [W] 42
Dauerstrom (NO) [A] 1.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.98
Dauerstrom (NO) [A] 1.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.76
Dauerstrom (HO) [A] 1.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.7
Dauerstrom (HO) [A] 1.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 12.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 12.1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202PK55T4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality