FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8875

Frequenzumrichter
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 11.71 Kilogram
Gewicht netto 11.09 Kilogram
Volume 59.024 Liter
EAN 5702427378544

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202PK37T4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 0.37 0.37
Leistung 110% (NO) [KW] 0.37 0.37
Höhe [mm] 420,0 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0 242,0
Tiefe [mm] 200,0 200,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 200,0 200,0
kVA 0.9 0.9
Verlustleistung NO [W] 35 35
Verlustleistung NO [W] 35 35
Verlustleistung HO [W] 35 35
Verlustleistung HO [W] 35 35
Dauerstrom (NO) [A] 1.3 1.3
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.43 1.43
Dauerstrom (NO) [A] 1.2 1.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.32 1.32
Dauerstrom (HO) [A] 1.3 1.3
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.95 1.95
Dauerstrom (HO) [A] 1.2 1.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 11.706
Calculated Net Weight [kg] 11.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202PK37T4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality