131B7764
Frequenzumrichter
FC-102P37KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P37K) 37 KW / 50 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC IP21 / Typ 1 Rückplatte
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungenkonzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigstenGesamtbetriebskosten.