FC-302P45KT5E55H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6802

Frequenzumrichter
FC-302P45KT5E55H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P45KT5E55H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 43.64 Kilogram
Gewicht netto 42.14 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN 5710107460939

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-302P45KT5E55H1BGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150% (HO) [KW] 45 45
Leistung 110% (NO) [KW] 55 55
Höhe [mm] 685,0 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0 308,0
Tiefe [mm] 311,0 311,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 311,0 311,0
kVA 62.4 62.4
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung HO [W] 891 891
Verlustleistung HO [W] 891 891
Dauerstrom (NO) [A] 106 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117 117
Dauerstrom (NO) [A] 105 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116 116
Dauerstrom (HO) [A] 90 90
Intermitt. Strom (HO) [A] 135 135
Dauerstrom (HO) [A] 80 80
Intermitt. Strom (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 45.14
Calculated Net Weight [kg] 42.14
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P45KT5E55H1BGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality