FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

131B5643

Frequenzumrichter
FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXC4XXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.486 Kilogram
Gewicht netto 5.64 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427331440

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P1K5T5E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXC4XXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 1.5 1.5
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Verlustleistung HO [W] 62 62
Verlustleistung HO [W] 62 62
Dauerstrom (HO) [A] 4.1 4.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 6.56 6.56
Dauerstrom (HO) [A] 3.4 3.4
Intermitt. Strom (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 6.486
Calculated Net Weight [kg] 5.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P1K5T5E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXC4XXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality