131B5588
Frequenzumrichter
FC-102P2K2T4P55H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Numerisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungenkonzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigstenGesamtbetriebskosten.