131B5477
Frequenzumrichter
FC-102P22KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 KW / 30 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP21/Typ 1
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungen konzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigsten Gesamtbetriebskosten.