FC-102P1K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5469

Frequenzumrichter
FC-102P1K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P1K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.9 kg
Gewicht netto 4.31 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427328549

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P1K5T4E20H3XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 1.5
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Verlustleistung NO [W] 62
Verlustleistung NO [W] 62
Dauerstrom (NO) [A] 4.1
Intermitt. Strom (NO) [A] 4.51
Dauerstrom (NO) [A] 3.4
Intermitt. Strom (NO) [A] 3.74
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.6
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P1K5T4E20H3XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality